Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Winkelgelenke sind Eckverbindungen zur Kraftübertragung und dienen als Verbindungselement für bewegliche Teile.
Die Winkelgelenke mit Dichtkappe kommen speziell bei problematischen Umgebungsbedingungen (Staub, Schmiermittel etc.) zum Einsatz. Der Zwischenraum ist hier zwischen Kugelpfanne und Kugelzapfen ist durch eine Dichtkappe abgedeckt und verschlossen.
Werkstoff

Edelstahl 1.4305.

Dichtung Neopren.

Ausführung
blank.
Hinweis
Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2.
Temperaturbereich
-30 °C bis +110 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 140 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch