Werkstoff
Drehriegel Edelstahl 1.4401.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Sicherheits-Drehriegel Edelstahl
ab
55,01 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Drehriegel Edelstahl 1.4401.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Hinweis
Der Sicherheits-Drehriegel ist auch bei hohem Anpressdruck, durch ein eingebautes Sperrelement, rüttel- und vibrationssicher gemäß DIN 43668. Die Betätigung ist ohne geeigneten Schlüssel nicht möglich. Der Schlüssel ist nur in Verschlußstellung abziehbar. Drehriegel Baugruppe vormontiert. Ausführung rechts = entgegen dem Uhrzeigersinn schließend. Ausführung links = im Uhrzeigersinn schließend. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) selbstsichernde Schraube
2) selbstsichernde Schraube
Zubehör
Steckschlüssel K0535.
Zunge für Drehriegel Edelstahl K1340.
Zunge für Drehriegel Edelstahl K1340.