Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt,
Zunge verzinkt.
Zunge verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Drehriegel abschließbar kleine Ausführung
ab
3,59 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt,
Zunge verzinkt.
Zunge verzinkt.
Hinweis
Kleiner abschließbarer Drehriegel rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Auf Anfrage
Schließung verschiedenschließend.