PF31 Phenolharz
Phenolharz "Bakelite"
Kurzbezeichnung | PF31 |
Benennung | Phenolharz "Bakelite" |
Mechanische Eigenschaften | |
Probekörperzustand | Standard |
Zugfestigkeit [Mpa] | 50 |
E-Modul (Zug) [Mpa] | 7500 |
Kugeldruckhärte [Mpa] | 325 |
Physikalische Eigenschaften | |
Dichte [g/cm³] | 1,42 |
Schmelztemperatur [°C] | - |
Gebrauchstemperaturen | |
Max. Temp. kurzzeitig [°C] | 160 |
Max. Temp. dauernd [°C] | 140 |
Min. Anwendungstemp. [°C] | - |
Sonstige Eigenschaften | |
Brennverhalten nach UL 94 | V-0 |
Wasseraufnahme (Normalklima) [%] | 1,15 |
Chemische Beständigkeit [+ beständig // o bedingt beständig // - unbeständig] | |
mineralische Fette, Öle | + |
Benzin | + |
Säuren schwach/stark | +/- |
Laugen schwach/stark | +/- |
Perchlorethylen | o |
Trichlorethylen | o |
Aceton | + |
Alkohole | + |
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser) | o |
Witterung/UV-Strahlung | - |