Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

KUGELGRIFFE

Kugelgriffe sind Hebel, an deren Ende ein Kugelknopf befestigt ist. Sie dienen zum Spannen oder als Halteelement an Baugruppen oder Verstelleinheiten. Diese Elemente finden Verwendung im Maschinenbau und Aggregatebau. Kugelgriffe dienen als ergonomisches Bedienteil zum Spannen und Feststellen.

Eine Alternative zu Kugelgriffen ist die Verwendung von Griffkugeln. Diese sind in verschiedenen Größen und Farbvarianten erhältlich – mit Innengewinde oder Außengewinde