Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

KUGELDRUCKSCHRAUBEN


Kugeldruckschrauben werden als Klemmelemente oder Auflageelemente bei der Werkstückspannung verwendet. Verwendung im Betriebsmittelbau bei Werkzeugmaschinen.

Durch das Gewinde der Schraube kann die Spannkraft zugestellt werden. Die Kugel am Ende der Schraube dient zum exakt punktuellen Drücken an dieser Stelle.

Die Kugeldruckschrauben bestehen aus einer Standardschraube mit einer eingebördelten Kugel am Ende des Gewindes.