Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

GRIFFSCHALEN

Griffschalen sind Elemente, die in eine Oberfläche integriert werden und als Griff dienen. Die Außenkontur der Klappe bzw. Tür ist eben und hat keine hervorstehende, störende Kontur. Dieser Artikel findet oft Verwendung an Klappen von Stauräumen, die verdeckt werden durch Sitzauflagen, Schutzmatten, oder ähnliches.

Die Griffschalen bietet KIPP in den Materialien Kunststoff und Aluminium mit unterschiedlichsten Abmessungen.

Verschiedene Formen wie rechteckig oder rund sind im Programm enthalten. Alle Größen sind ab Lager lieferbar.