Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

FLÜGELSCHRAUBEN & FLÜGELMUTTER

Ein Flügelgriff, auch definiert als Flügelmutter oder Flügelschraube, dient als Klemmelement, Halteelement oder Befestigungselement für Handbedienungen an Baugruppen, Aggregaten und Maschinen. Eine Flügelschraube ist ein Standardelement im Maschinenbau für manuelle Verstellungen.

Flügelschrauben - Anwendung

Die Flügelschraube wird als Feststellelement im Innenbereich sowie Außenbereich eingesetzt. Die Bedienung der Flügelschraube erfolgt über Daumen und Zeigefinger. Der Flügelgriff mit Innengewinde oder Außengewinde wird als manuelles Klemmelement verwendet. Zum Beispiel für Fotostative und Teleskopschienen.

Flügelschrauben - Ausführungen

Die T-förmige Ausführung der Flügelschraube gibt dem Bedienteil ein filigranes Erscheinungsbild. Für die unterschiedlichsten Anwendungen gibt es den Griff aus Edelstahl und Kunststoff mit Metallgewinde. Kennzeichen der Flügelschraube ist die gute Ergonomie in Verbindung mit dem geringen Gewicht in kleinster Bauweise.