Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

CR

Chloropren-Kautschuk

   

CR ist ein synthetisches Elastomer auf Chloropren-Basis. Der Werkstoff besitzt gute Verschleißeigenschaften und Witterungsbeständigkeit. Durch seinen Chlorgehalt ist CR flammwidrig.

Einsatzgebiete:

  • Transportbänder im Außenbereich
  • Fenster-Dichtprofile
  • Dichtungen für Kälteanlagen
  • Keilriemen

   

Kurzbezeichnung

CR

HandelsnamenNeoprene®
Bayprene®
Chemische BezeichnungChloropren-Kautschuk                                               
Mechanische Eigenschaften

Härtebereich [shore A/D]

40-90
Verschleißfestigkeitgut - sehr gut
Zugfestigkeit [Mpa] 10-25
Physikalische Eigenschaften
Dichte [g/cm³]1,4
Gebrauchstemperaturen
Temperaturbereich kurzfristig [°C]-40 - 120
Temperaturbereich dauernd [°C] -20 - 100
Sonstige Eigenschaften
Brennverhalten nach UL 94V-2
Chemische Beständigkeit [++ sehr gut // + gut // o noch gut // - mäßig // -- ungeeignet]
mineralische Fette, Öle+
Benzin-
Säuren schwach/starko/--
Laugen schwach/stark++/+
Perchlorethylen--
Trichlorethylen--
Aceton-
Alkohole+
Bremsflüssigkeito
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser)+
Witterung/UV-Strahlung+

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen.  Die Eigenschaften von Elastomerwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer konkreten  Zusammensetzung und ihren Additiven ab.  

  

Sie interessieren sich für ein Produkt aus CR? Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Elastomere-Werkstoffe sehen?