Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

AlMgSi

Aluminium Knetlegierung härtbar

       

Werkstoff-Nr.EN AW-6060
DIN Werkstoffnummer3.3206
KurzbezeichnungAlMgSi
BeschreibungAluminium Knetlegierung härtbar                                              
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]

Mg: 0,35 - 0,6
Si: 0,3 - 0,6

Dichte [g/cm³]2,70
Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²] min. - max.

80-150

Zugfestigkeit
Rm [N/mm²] min. - max.
150-215
Bruchdehnung
A% min. - max.
8-16
Brinellhärte
Richtwert HB
45
Korrosionsbeständigkeit bei
normaler Atmosphäre
sehr gut
Korrosionsbeständigkeit
bei Meeresatmosphäre
sehr gut
Spanbarkeitmäßig
Schweißbarkeitgut
Eloxierbarkeitsehr gut (Korrosionsschutz)
sehr gut (dekorativ)
Hochglanzpolieren mechanischsehr gut
Hauptverwendungen

Bauteile mit mittlerer Festigkeit:

  • Fenster
  • Türen
  • Fahrzeugaufbauten
  • Metallbauprofile
  • Haushaltartikel
  • Dekorationen
  • Schrauben

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Metallwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.