Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.7139 Einsatzstahl

   

Werkstoff-Nr.1.7139
US-Standard (AISI)5115
Kurzbezeichnung16MnCrS5
Ältere Bezeichnung-
BeschreibungEinsatzstahl
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
C: 0,14 - 0,19 
Si: ≤ 0,40 
Mn: 1,00 - 1,30 
P: ≤ 0,025 
S: ≤ 0,020 - 0,040
Cr: 0,80 - 1,10
Dichte [g/cm³]7,76

Streckgrenze
Rp0,2 / RE [N/mm²]

≥ 635
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
≥ 700
Bruchdehnung A [%]≥ 9
Spanbarkeitgut
Schweißbarkeitgeeignet
Wärmebehandlungmöglich
Sonstige Eigenschaften-
Hauptverwendungen-                                                                                          

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.