DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.4112 Edelstahl

Nichtrostender martensitischer Stahl hoher Aufhärtbarkeit (1.4112)

       

KurzbezeichnungX90CrMoV18
US-Standard (AISI)440B
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
C: 0,85 - 0,95
Cr: 17,00 - 19,00
Mn: 0 - 1,00
Mo: 0,90 - 1,30
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
V: 0,07 - 0,12
Rest: Fe
EdelstahlsorteC-
Dichte [g/cm³]7,7

Streckgrenze
Rp0,2 [N/mm²]

≥550
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
≤800
Korrosionsbeständigkeit

Mittel

Beständigkeit gegen Süßwasser und Wasserdampf

Spanbarkeitschlecht
Schweißbarkeitnicht geeignet
Sonstige Eigenschaften

Nickelfreies martensitisch-ferromagnetisches Gefüge

Nichtrostender Werkzeugstahl mit hohem Verschleißwiderstand

Härtbar bis 58-60HRC (Rm: 1800-2000N/mm²)

Mechanisch glanzpolierbar

Elektropolierbarkeit: mittel

HauptverwendungenÜberwiegender Einsatz für Ausrüstungen und Teile, die hohen Verschleißbelastungen unterliegen und die eine hohe Härte erfordern:

Messer

Chirugische Schneidwerkzeuge Formeneinsätze und Aktivelemente in der Kunststoffverarbeitung bei chemisch aggressiven Pressmassen

Form- und Flachmesser in der Lebensmittel- und Fischverarbeitung

Gehärtete Ventilsitze

        

Sie interessieren sich für ein Produkt aus 1.4112? Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Edelstahl-Werkstoffe sehen?