Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.3505 Wälzlagerstahl

  

Werkstoff-Nr.1.3505
US-Standard (AISI)52100
Kurzbezeichnung100Cr6
Ältere Bezeichnung-
BeschreibungWälzlagerstahl
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
C: 0,93 - 1,05 
Si: 0,15 - 0,35 
Mn: 0,25 - 0,45 
P: ≤ 0,025 
S: ≤ 0,015 
Al: ≤ 0,0500 
Cr: 1,35 - 1,60 
Cu: ≤ 0,30 
Mo: ≤ 0,10 
O: ≤ 0,0015
Dichte [g/cm³]7,9

Streckgrenze
Rp0,2 / RE [N/mm²]

-
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
-
Bruchdehnung A [%]-
Spanbarkeitgut
Schweißbarkeitungeeignet
Wärmebehandlungmöglich
Sonstige Eigenschaften-
HauptverwendungenMiniaturkugelgewindetriebe, Kugeln, Rollen                

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.