Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.1191 Vergütungsstahl

   

Werkstoff-Nr.1.1191
US-Standard (AISI)-
KurzbezeichnungC45E
Ältere BezeichnungCk 45
BeschreibungVergütungsstahl
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
C: 0,42 - 0,50
Si: ≤ 0,40 
Mn: 0,50 - 0,80 
P: ≤ 0,030 
S: ≤ 0,035
Cr: ≤ 0,40 
Mo: ≤ 0,10
Ni: ≤ 0,40
Dichte [g/cm³]7,85

Streckgrenze
Rp0,2 / RE [N/mm²]

≥ 430
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
650-800
Bruchdehnung A [%]≥ 16
Spanbarkeitgut
Schweißbarkeitungeeignet
Wärmebehandlungmöglich
Sonstige Eigenschaften-
HauptverwendungenExzenterspanner mit Endspannung, Nutenführungssteine, Achsbolzen, 
Gabelstücke mit Gewindebolzen

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.