Kreditkartenzahlung nun verfügbar!
Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

1.0737 Automatenstahl

    

Werkstoff-Nr.1.0737
US-Standard (AISI)12L14
Kurzbezeichnung11sMnPb37
Ältere Bezeichnung-
BeschreibungAutomatenstahl
Zusammensetzung
Legierungsbestandteile [%]
C: ≤ 0,14 
Si: ≤ 0,05 
Mn: 1,00 - 1,50 
P: ≤ 0,110 
S: 0,340 - 0,400 
Pb: 0,200 - 0,350
Dichte [g/cm³]7,9

Streckgrenze
Rp0,2 / RE [N/mm²]

≥ 265
Zugfestigkeit
Rm [N/mm²]
390-800
Bruchdehnung A [%]≥ 6
Spanbarkeitsehr gut
Schweißbarkeitbedingt geeignet
Wärmebehandlungmöglich
Sonstige Eigenschaften-
HauptverwendungenVerschlussschrauben, Massenteile für Automobilindustrie, Apparatebau,
Gerätebau, Maschinenbau

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.