Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant
K0644

Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Ausführung:Körper gehärtet und brüniert.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Technische Daten:Wiederholgenauigkeit ±0,025
Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung:Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik.Vorteile:- Präzise Selbstzentrierung.
- Verzugfreies Spannen.
- Große Verstellwege.
- Geringe Bauhöhe.
- Niederzugeffekt.
Zeichnungshinweis:
Form A:
Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B:
Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.

1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0644 Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant 267 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MSWKugel-ØAnzahl
Kugeln
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0644.0101203A3,511,714,2M5101,5M312,8104,231,43,5111025,52,530,52 382.19 CHF
K0644.0101503A4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,55,5433,52 405.24 CHF
K0644.0101904A5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,574345 449.38 CHF
K0644.0102305A722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 499.78 CHF
K0644.0102705A726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 550.15 CHF
K0644.0103106A930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,510834,517 600.55 CHF
K0644.0103906A1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,510866,517 659.40 CHF
K0644.0104706A1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,510866,517 823.09 CHF
K0644.0105508A1554,570,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,513166843 877.69 CHF
K0644.0107108A1770,586,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,5131661043 942.80 CHF
K0644.0108708A2586,5102,5M16x1,5605M1061,65130,225,79,31029,4256,51716612,579 1'039.35 CHF

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWAnzahl
6-kant
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0644.0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,61,45,514,1122,545,533,52 474.55 CHF
K0644.0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547345 520.74 CHF
K0644.0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 575.32 CHF
K0644.0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 621.44 CHF
K0644.0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,517 674.07 CHF
K0644.0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,517 730.71 CHF
K0644.0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,517 934.42 CHF
K0644.0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,516136843 982.70 CHF
K0644.0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,5161361043 1'045.62 CHF
K0644.0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,579 1'144.37 CHF