|
|
K1650Kettenspanner-Sets Stahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Spannhaken Stahl. Gegenhalter Stahl. Rollketten Stahl.Ausführung:Stahl vergütet.Hinweis:Die Kettenspanner werden hauptsächlich im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Mit Hilfe der Kettenspanner können runde, unförmige und große bis sehr große Werkstücke auf dem einfachsten und schnellsten Wege sicher und effektiv gespannt werden.
Geeignet für zylindrische Werkstücke, Ventilgehäuse, Kolben usw.
Durch die Anbringung der Kunststoffelemente kann die Belastung auf das Werkstück reduziert werden.Anwendung:Am Gegenhalter kann mittels der Rändelmutter die Kettenlänge und die Spannkraft voreingestellt werden. Das erforderliche Drehmoment wird am Spannhaken eingestellt.Zubehör:Rollenketten Stahl für Kettenspanner-Sets K1655. Spannschlösser Stahl für Kettenspanner-Sets K1656. Prismen Stahl für Kettenspanner-Sets K1662. Muttern für T-Nuten DIN 508 erweitert, K0377. Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762, K0869.Beachten:- Der Öffnungswinkel der Kette sollte 30° nicht überschreiten. - Maximal zulässige Anziehdrehmomente.LieferumfangKettenspanner-Set K1650.15: - Spannhaken. - Gegenhalter. - 4x Rollenketten (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm). - 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden. - 6x Kunststoffelemente zum einrasten. - Sicherungssatz für Spannketten.
Kettenspanner-Set K1650.40: - Spannhaken. - Gegenhalter. - 4x Rollenketten (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm). - 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden. - 6x Kunststoffelemente zum einrasten. - Sicherungssatz für Spannketten.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|