Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spannzangen für Außen- oder Innenspannung
K0502

Spannzangen für Außen- oder Innenspannung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Hochfestes Aluminium, rot (Außenspannung) oder farblos (Innenspannung) eloxiert.Hinweis:Spannzange zum Spannen von Außen- oder Innenkonturen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.

Spannbereich 0,2 mm.

Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus K0502.1024 benötigt.
Zubehör:Zugkonus K0502.1024Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0502 Spannzangen für Außen- oder Innenspannung 177 kB
 Technischer Hinweis für Formspanner 367 kB

Zeichnungen

Spannzangen für Außen- oder Innenspannung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2Spannbereich
min. - max.
Einfrästiefe
min. / max.
Werkstückgewicht
max. kg
CADZub.PreisBestellen
K0502.116030für AußenspannungØ 30 - Ø 1401-2025 344.85 CHF
K0502.216030für InnenspannungØ 30 - Ø 1401-2025  349.69 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33