Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spannzange für Innenspannung
K1184

Spannzange für Innenspannung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hochfeste Aluminiumlegierung.Ausführung:naturfarben eloxiert.Hinweis:Spannzangen zum Spannen von Innenkonturen.
In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
Der Spannzangenmechanismus ermöglicht ein sicheres Spannen des Werkstücks.
Spannhub pro Spannzangensegment (8x) max. 0,15 mm.
Werkstück-Wiederholgenauigkeit: ±0,03.
Spannzangen-Wiederholgenauigkeit: ±0,02.
Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus K1185 benötigt.
Passende Aufnahme K1183.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1184 Spannzange für Innenspannung 334 kB
 TechnHinweis_Spannzange_Innenspannung_DE 106 kB
 Technischer Hinweis für Spannzangen 1,6 MB

Zeichnungen

Spannzange für Innenspannung
Spannzange für Innenspannung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HH1H2CADZub.PreisBestellen
K1184.20656522,528,52510 237.34 CHF
K1184.2090902734,53015 306.53 CHF
K1184.21201202940,53520 390.83 CHF
K1184.21601603346,54025 572.33 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33