Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Zentrisch-Spanner Backenbreite 80-125 mm
K1237

Zentrisch-Spanner Backenbreite 80-125 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper und Backenaufnahme Einsatzstahl.
Spindel aus hochfestem Sonderstahl.
Ausführung:Grundkörper und Backenaufnahme gehärtet und geschliffen.Bestellhinweis:Lieferung mit Sechskant Handkurbel.
Spannbacken bitte separat bestellen.
Hinweis:Mechanisch betätigter Zentrisch-Spanner.
Automationsfähig: Vorbereitet mit Greifernut für Handlingsysteme.
Flexibel in der Befestigung: Passend für Nullpunkt-Spannsysteme, Befestigung auf dem Maschinentisch oder über eine Grundplatte auf dem eigenen System.
Zentriergenauigkeit: +/- 0,02 mm.

Es wird die Verwendung eines Drehmoment-Schlüssels empfohlen um eine kontrollierte Spannkraft zu erreichen.
Merkmale:- Spannschieber und Spindelmutter aus einem Stück
- Nuten und Befestigungsgewinde zur Aufnahme von Aufsatzbacken
- Umkehrbacken (Zubehör) mit seitlichem Gewinde für Werkstückanschlag ermöglichen einen großen Spannbereich
- guter Abfluss von Spänen und Kühlmittel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1237 Zentrisch-Spanner Backenbreite 80-125 mm 465 kB
 Technischer Hinweis für Zentrisch-Spanner 523 kB

Zeichnungen

Zentrisch-Spanner Backenbreite 80-125 mm
Zentrisch-Spanner Backenbreite 80-125 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBHH1LL1L2L3SWCADZub.PreisBestellen
K1237.0802008050h7162006-10166-1615212 1'150.71 CHF
K1237.12531512568h7173156-18894-2766614 2'076.36 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33