Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Aufsatz-Stufenbacke für 5-Achs-Bearbeitung
K1115

Aufsatz-Stufenbacke für 5-Achs-Bearbeitung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Stufenbacke gehärtet, Spannflächen geschliffen.
Gripp-Leiste gehärtet.
Bestellhinweis:Hohe Aufsatz-Stufenbacken paarweise mit zwei Gripp-Einsätzen und drei verschieden langen Spannspindeln.Hinweis:Das Werkstück wird zuerst mit der unteren Zentrierspindel gespannt und dann mit der oberen Spannspindel nachgespannt.

Grundausstattung:
Für Backenbreite 80 mm.
Lieferung hoher Aufsatz-Stufenbacke paarweise mit 2 Gripp-Einsätzen und 3 verschieden lange Spannspindeln.
1. Länge 80 mm Spannbereich 6 mm - 35 mm.
2. Länge 140 mm Spannbereich 6 mm - 95 mm.
3. Länge 200 mm Spannbereich 6 mm - 155 mm.

Für Backenbreite 125 mm.
Lieferung hoher Aufsatz-Stufenbacke paarweise mit 2 Gripp-Einsätzen und 3 verschieden lange Spannspindeln.
1. Länge 110 mm Spannbereich 6 mm - 60 mm.
2. Länge 245 mm Spannbereich 6 mm - 200 mm.
3. Länge 315 mm Spannbereich 6 mm - 270 mm.
Vorteile:Ideal für die 5-Seiten-Bearbeitung. Hoher Aufbau auf dem Maschinentisch für 5-Achs-Maschinen. Spannkraft direkt unter dem Werkstück. Die Aufsatzbacken sind nachrüstbar für die Zentrisch-Spanner 80 mm und 125 mm. Das Werkstück wird zuerst mit der unteren Zentrierspindel gespannt und dann mit der oberen Spannspindel nachgespannt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1115 Aufsatz-Stufenbacke für 5-Achs-Bearbeitung 404 kB

Zeichnungen

Aufsatz-Stufenbacke für 5-Achs-Bearbeitung
Aufsatz-Stufenbacke für 5-Achs-Bearbeitung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 1BB1B2H

H1LGewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K1115.0801für 5-Achs-Bearbeitung5323176265,1802.689 736.89 CHF
K1115.1251für 5-Achs-Bearbeitung6723179093,11256.32 1'200.32 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33