Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungWerkstoff:Rundspannkopf Vergütungsstahl. Zylinderschraube Stahl.Ausführung:Rundspannkopf brüniert. Zylinderschraube Festigkeitsklasse 10.9.Hinweis:Zum Spannen von runden Werkstücken von 30–200 mm Durchmesser. Wird direkt auf der Spannbacke Standard oder Spannbacke roh befestigt.Zubehör:Spannpins K0946Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.