Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
3-Achs-Spanner für Rasterplatten
K0939

3-Achs-Spanner für Rasterplatten

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundplatten und Backen Einsatzstahl.
Auflageleisten Stahl.
Spannbacken Spezialstahl.
Spannpin Werkzeugstahl.
Ausführung:Grundplatten und Backen brüniert.
Auflageleisten gehärtet, blank.
Spannbacken blank.
Spannpin gehärtet, blank.
Hinweis:3-Achs-Spanner zur Montage auf Rasterplatten. Das Spannsystem erlaubt eine störkantenfreie 3-Seiten-Bearbeitung bei nur 8 mm Einspanntiefe. Mit diesem Spannsystem sind Einspannweiten von 22 - 236 mm möglich und durch die optional erhältlichen Verlängerungswellen K0947 beliebig erweiterbar.
Durch den Einbau einer Zugspindel unmittelbar unter der Werkstückauflage wirkt eine Spannkraft bis zu 22 kN auf das Werkstück, die nicht durch Biegung verlorengeht. Die Verwendung von Spannpins mit 4 mm Ringschneide gewährleistet eine formschlüssige Spannung ohne Vorprägung.
Zur Befestigung des Spanners auf Lochrasterplatten werden die Passschrauben K0815 empfohlen.
Im Spannerset inbegriffen ist je 1 Verlängerungswelle mit L = 60 mm und L = 120 mm.

* Die Einspannhöhe kann mit den Adaptererhöhungen K0941 und Auflageleisten K0942 erweitert werden.
Zubehör:Anschlagset K0948
Passschrauben K0815
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0939 3-Achs-Spanner für Rasterplatten 169 kB
 Technischer Hinweis 5-Achs-Spanner 1,7 MB

Zeichnungen

3-Achs-Spanner für Rasterplatten

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
RasterabstandAA1BB1B2DHSpannkraft
max. kN
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0939.401210040x40 (M12)4016019014812412100 *2218.88 2'655.95 CHF
K0939.501210050x50 (M12)5015019013811412100 *2219.445 2'689.83 CHF
K0939.501610050x50 (M16)5015019013411016100 *2218.74 2'689.83 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33