Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Drehmomentschlüssel für 5-Achs-Modul-Spannsystem
K1488

Drehmomentschlüssel für 5-Achs-Modul-Spannsystem

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Oberfläche: hartverchromtHinweis:Drehmomentschlüssel 4-40 Set:
+/- 2% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
Hochpräzise Premium-Messinstrumente – für höchste Ansprüche
Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlkonstruktionen in schlanker Bauform
Sicher: - Haptisch (Kurzwegauslösung)
- Akustisch (Knickelement)
Anwenderfreundliche Umschaltknarre.
Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
Integrierter Umschalthebel
Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
Exakt feine Skalenteilung
Mit Seriennummer und Kalibrierschein
Oberfläche: hartverchromt
DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Einsteck-Umschaltknarre Details:
20 Zähne, max. 40Nm
Abtrieb 6,3 = 1/4 Zoll
Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
Gesenkgeschmiedet
Oberfläche verchromt

Hinweis für Einsteck-Umschaltknarre:
Durch schnelles Umstecken der Einsteck-Umschaltknarre im Drehmomentschlüssel, kann die Genauigkeit von 2% in beiden Richtungen gewährleistet werden.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz:
Oberfläche TiN
DIN 7422
Vierkant 1/4 Zoll
passend zu Umschaltknarre

Empfehlung:
Jährliche Überprüfungsintervalle von Drehmoment-Schlüsseln, wobei die Obergrenze bei 5.000 Lastwechseln liegt.

Funktionsprinzip:Funktionsweise Drehmoment-Schlüssel-Griffe
Zum Entriegeln Griff ca. 8 mm nach hinten ziehen.
Griff bis zum gewünschten Drehmoment weiterdrehen.
Danach Griff ein kleines Stück zurückdrehen zum Verriegeln.
LieferumfangSet bestehend aus:
Drehmomentschlüssel
Einsteck-Umschaltknarre
Schraubendreher-Einsatz SW4
Schraubendreher-Einsatz SW6
Schraubendreher-Einsatz SW8
Passend für5-Achs-Modul-Spannsystem 80
5-Achs-Modul-Spannsystem 50
5-Achs-Modul-Spannsystem 138
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1488 Drehmomentschlüssel für 5-Achs-Modul-Spannsystem 134 kB

Zeichnungen

Drehmomentschlüssel für 5-Achs-Modul-Spannsystem

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungAusführung 1ProdukttypDrehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
K1488.01Drehmoment-SchlüsselSetGriff drehbar4 - 40 549.34 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33