Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Teleskopschienen Schwerlast-Vollauszug, Tragkraft bis 200 kg
K0544

Teleskopschienen Schwerlast-Vollauszug, Tragkraft bis 200 kg

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen, Kugelkäfige Stahl.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung:Schienen galvanisch verzinkt und blau passiviert.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Zuhaltung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Bei horizontaler Montage ist der Wert geringer. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 100.000 Zyklen.Beachten:Alle Teleskopschienen sind DIN EN 15338 getestet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0544 Teleskopschienen Schwerlast-Vollauszug, Tragkraft bis 200 kg 163 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen Schwerlast-Vollauszug, Tragkraft bis 200 kg

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2A3Hub
S
LTragkraft pro Paar
(10.000 Zyklen) kg
Tragkraft
pro Paar
(100.000 Zyklen) kg
Tragkraft
pro Paar kg
horizontal
StatusCADZub.PreisBestellen
K0544.10800-22444867280080014512030auslaufend 177.48 CHF

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Hinweis: 

Hier finden Sie Produkte, die unser Sortiment in Kürze verlassen werden und preiswerte Sonderangebote.

Verkauf paarweise
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33