|
|
K0221Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060.Ausführung:Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarzHinweis:Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.Montage:Von der Bedienseite.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | A | B | B1 | D | H | L | Tragkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0221.1801 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 | | | 19.75 CHF | | K0221.2001 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 | | | 20.15 CHF | | K0221.2501 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 | | | 21.40 CHF | | K0221.3001 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 | | | 22.65 CHF | | K0221.3501 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 | | | 23.73 CHF | | K0221.4001 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 | | | 24.92 CHF | | K0221.5001 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 | | | 27.28 CHF | | K0221.6001 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 | | | 31.81 CHF | | K0221.1802 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 | | | 24.04 CHF | | K0221.2002 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 | | | 24.65 CHF | | K0221.2502 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 | | | 26.17 CHF | | K0221.3002 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 | | | 27.80 CHF | | K0221.3502 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 | | | 29.57 CHF | | K0221.4002 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 | | | 30.98 CHF | | K0221.5002 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 | | | 34.13 CHF | | K0221.6002 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 | | | 37.23 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|