BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.
O-Ringe Silikon, rot, FDA konform.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.Hinweis:Der Drehriegel erfüllt die Hygieneanforderungen nach DIN EN 1672-2 und DIN EN 14159.
Besonders zu verwenden in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.Zubehör:Steckschlüssel K1335.113
Ring-/ Maulschlüssel K1362.16
Schonaufsatz K1362.1613Besonderheiten: