Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel
K0236

Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffsteg Aluminium EN AW-6060.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Ausführung:Griffsteg feingeschliffen und naturfarben oder schwarz eloxiert.
Griffschenkel aluminiumfarben oder schwarz.
Hinweis:Griffsteg und Griffschenkel sind fest miteinander verschraubt.Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0236 Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel 107 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Farbe
Grundkörper
Farbe
Komponente
ABDHLTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0236.1055041natur eloxiertaluminiumfarben5512M43767300 20.37 CHF
K0236.1088041natur eloxiertaluminiumfarben8812M437100300 21.33 CHF
K0236.1100041natur eloxiertaluminiumfarben10012M437112300 21.66 CHF
K0236.1120041natur eloxiertaluminiumfarben12012M437132300 22.20 CHF
K0236.1180041natur eloxiertaluminiumfarben18012M437192300 23.88 CHF
K0236.1055042natur eloxiertschwarz5512M43767300 17.64 CHF
K0236.1088042natur eloxiertschwarz8812M437100300 18.58 CHF
K0236.1100042natur eloxiertschwarz10012M437112300 18.93 CHF
K0236.1120042natur eloxiertschwarz12012M437132300 19.45 CHF
K0236.1180042natur eloxiertschwarz18012M437192300 21.11 CHF
K0236.1055043schwarz eloxiertaluminiumfarben5512M43767300 20.81 CHF
K0236.1088043schwarz eloxiertaluminiumfarben8812M437100300 21.75 CHF
K0236.1100043schwarz eloxiertaluminiumfarben10012M437112300 22.10 CHF
K0236.1120043schwarz eloxiertaluminiumfarben12012M437132300 22.74 CHF
K0236.1180043schwarz eloxiertaluminiumfarben18012M437192300 24.48 CHF
K0236.1055044schwarz eloxiertschwarz5512M43767300 18.10 CHF
K0236.1088044schwarz eloxiertschwarz8812M437100300 19.06 CHF
K0236.1100044schwarz eloxiertschwarz10012M437112300 19.41 CHF
K0236.1120044schwarz eloxiertschwarz12012M437132300 20.01 CHF
K0236.1180044schwarz eloxiertschwarz18012M437192300 21.74 CHF