|
|
K0124Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel Feinguss 1.4308.
Sonstige Stahlteile 1.4305. Ausführung:Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Stahlteile blank.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Größe | X | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | Zähne- zahl
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0124.104 | elektrolytisch poliert | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 14.50 CHF | | K0124.105 | elektrolytisch poliert | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 14.50 CHF | | K0124.106 | elektrolytisch poliert | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 14.50 CHF | | K0124.206 | elektrolytisch poliert | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 19.55 CHF | | K0124.208 | elektrolytisch poliert | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 19.55 CHF | | K0124.308 | elektrolytisch poliert | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 23.53 CHF | | K0124.310 | elektrolytisch poliert | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 23.53 CHF | | K0124.410 | elektrolytisch poliert | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 27.54 CHF | | K0124.412 | elektrolytisch poliert | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 27.54 CHF | | K0124.512 | elektrolytisch poliert | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 31.90 CHF | | K0124.516 | elektrolytisch poliert | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 31.90 CHF | | K0124.104153 | gestrahlt | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 13.06 CHF | | K0124.105153 | gestrahlt | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 13.06 CHF | | K0124.106153 | gestrahlt | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 13.06 CHF | | K0124.206153 | gestrahlt | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 17.59 CHF | | K0124.208153 | gestrahlt | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 17.59 CHF | | K0124.308153 | gestrahlt | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 21.15 CHF | | K0124.310153 | gestrahlt | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 21.15 CHF | | K0124.410153 | gestrahlt | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 24.79 CHF | | K0124.412153 | gestrahlt | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 24.79 CHF | | K0124.512153 | gestrahlt | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 28.72 CHF | | K0124.516153 | gestrahlt | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 28.72 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|