Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Teller für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl, Form D
K0672_D

Teller für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl, Form D

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Teller Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung:Stahl verchromt.
Edelstahl poliert.
Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt.
Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0669.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0672_D Teller für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl, Form D 142 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0672.40801StahlD8020 9.17 CHF
K0672.40802EdelstahlD8020 19.98 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33