Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung:verzinkt, blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Spannverschlüsse mit Spannbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht.

Mit Hilfe der Bohrung D2 können Spannverschlüsse gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden.

Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.

Gegenhaken bitte separat bestellen.

Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Auf Anfrage:Verschließbare Ausführung mit Schlossöse.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0045 Spannverschlüsse mit Spannbügel 192 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannverschlüsse mit Spannbügel

Spannverschlüsse mit Spannbügel Form A

mehr Info

Zeichnungen

Spannverschlüsse mit Spannbügel Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D2Haltekraft
F1
N
CADZub.PreisBestellen
K0045.1541091Stahl3,22000 2.71 CHF
K0045.1541092Edelstahl3,22000 8.07 CHF

Spannverschlüsse mit Spannbügel Form B

mehr Info

Zeichnungen

Spannverschlüsse mit Spannbügel Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D2Haltekraft
F1
N
CADZub.PreisBestellen
K0045.2641351Stahl3,83000 3.67 CHF
K0045.2641352Edelstahl3,83000 10.69 CHF

Gegenhaken Form A

mehr Info

Zeichnungen

Gegenhaken Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormCADZub.PreisBestellen
K0045.9143371StahlA 0.59 CHF
K0045.9143372EdelstahlA 1.86 CHF

Gegenhaken Form B

mehr Info

Zeichnungen

Gegenhaken Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormCADZub.PreisBestellen
K0045.9254771StahlB 0.79 CHF
K0045.9254772EdelstahlB 2.28 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33