- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0015Spannhaken mit Bund |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Spannhaken und Spannhakenaufnahme Vergütungsstahl, vergütet.Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhaken mit Bund können direkt in eine Rasterbohrung etc. auch ohne Senkung eingeschraubt werden. Geeignete Höhen-Anpasselemente siehe unter Höhenzylinder K0018.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | H Spannbereich | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B | C | R | SW | Anziehdreh- moment max. Nm | F max. kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0015.08020 | 22 | M8 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 20 | 22 | 20 | 7,9 | | | 66.65 CHF | | K0015.08025 | 22 | M8 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 25 | 22 | 20 | 7,3 | | | 67.11 CHF | | K0015.08030 | 22 | M8 | 35-45 | 6 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 30 | 22 | 20 | 6,7 | | | 68.27 CHF | | K0015.08120 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 20 | 22 | 20 | 7,9 | | | 68.27 CHF | | K0015.08125 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 25 | 22 | 20 | 7,3 | | | 68.87 CHF | | K0015.08130 | 22 | M8 | 45-55 | 16 | 14 | 2 | 7 | 19 | 10 | 25 | 30 | 22 | 20 | 6,7 | | | 69.53 CHF | | K0015.12040 | 32 | M12 | 50-65 | 10 | 27 | 11 | 10 | 30 | 18 | 40 | 40 | 36 | 45 | 13,5 | | | 80.21 CHF | | K0015.12050 | 32 | M12 | 50-65 | 10 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 50 | 36 | 45 | 12,6 | | | 83.68 CHF | | K0015.12060 | 32 | M12 | 50-65 | 10 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 60 | 36 | 45 | 11,7 | | | 85.90 CHF | | K0015.12140 | 32 | M12 | 65-80 | 25 | 27 | 11 | 10 | 30 | 18 | 40 | 40 | 36 | 45 | 13,5 | | | 89.66 CHF | | K0015.12150 | 32 | M12 | 65-80 | 25 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 50 | 36 | 45 | 12,6 | | | 94.42 CHF | | K0015.12160 | 32 | M12 | 65-80 | 25 | 29 | 11 | 12 | 30 | 18 | 40 | 60 | 36 | 45 | 11,7 | | | 96.24 CHF | | K0015.16040 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 40 | 36 | 60 | 13,4 | | | 97.65 CHF | | K0015.16050 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 50 | 36 | 60 | 12,4 | | | 105.33 CHF | | K0015.16060 | 36 | M16 | 50-65 | 10 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 60 | 36 | 60 | 12 | | | 111.21 CHF | | K0015.16140 | 36 | M16 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 40 | 36 | 60 | 13,4 | | | 100.56 CHF | | K0015.16150 | 36 | M16 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 50 | 36 | 60 | 12,4 | | | 108.27 CHF | | K0015.16160 | 36 | M16 | 65-80 | 25 | 36 | 15 | 15 | 30 | 22 | 40 | 60 | 36 | 60 | 12 | | | 114.15 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|