Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Zentrierspanner mit Sechskant, Form B
K0358_B

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Ausführung:Körper gehärtet und brüniert.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.Technische Daten:Wiederholgenauigkeit ±0,025
Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung:Werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrisch positionieren und spannen.Vorteile:- Präzise Selbstzentrierung.
- Verzugfreies Spannen.
- Große Verstellwege.
- Geringe Bauhöhe.
Zeichnungshinweis:
Form A:
Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B:
Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.

1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0358_B Zentrierspanner mit Sechskant, Form B 235 kB

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWAnzahl
6-kant
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0358.201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,534333,55 358.75 CHF
K0358.201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 396.25 CHF
K0358.202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,3644534,517 436.25 CHF
K0358.202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,54534,517 471.25 CHF
K0358.203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,58534,517 511.25 CHF
K0358.203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,58666,543 553.75 CHF
K0358.204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,58666,543 710.00 CHF
K0358.205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,51686879 746.25 CHF
K0358.207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610610141 793.75 CHF
K0358.208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614612,5354 868.75 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie