Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form E
K1482_E

Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form E

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse TPU.
Kabelmantel PUR.
Rändelmutter Messing.
Kontakte Bronze.
Ausführung:Rändelmutter verzinnt.
Kontakte vergoldet.
Polzahl: 5-polig
A-kodiert.
geschirmt.
Hinweis:Steckverbinder mit Schraubanschluss. Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Kabel PVC-, Silikon- und Halogenfrei.
Schleppkettengeeignet.
Zubehör für Schnellspanner mit Kraftsensor K1463.
Technische Daten:

Querschnitt: 5 x 0,34 mm2
Spannung: U max. 60 V
Strom: I max. 4 A
Isolationswiderstand: > 1GΩ

Anzahl Steckzyklen: max. 100
Verschmutzungsgrad: 3
Schutzart: IP67

Anwendung:Steckverbinder mit Schraubanschluss und Kabel dienen als Anschlussleitung für Sensoren und Aktoren.
Die Schirmung des Kabels schützt vor äusseren Störeinflüssen und sorgt für eine fehlerfreie Signalübertragung.
Temperaturbereich:fest: -50 °C bis +80 °C
bewegt: -25 °C bis +80 °C
Schleppkette: -25 °C bis +80 °C
Zeichnungshinweis:
1) Buchse

1 = Braun (BN)
2 = Weiß (WH)
3 = Blau (BU)
4 = Schwarz (BK)
5 = Grau (GY)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1482_E Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form E 321 kB

Zeichnungen

Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form E

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1

D3G1L1PAnzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
CADZub.PreisBestellen
K1482.1211215X5000E14,56M12X14350005X0,34 mm² 43.41 CHF
K1482.1211215X10000E14,56M12X143100005X0,34 mm² 56.33 CHF