Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion
K1196

Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium 6060 T5.
Hülse POM.
Stellschraube Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Befestigungsbolzen Stahl.
Ausführung:eloxiert schwarz.
Befestigungsbolzen verzinkt.
Hinweis:Die Drehmomentscharniere erlauben eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung. Der Reibwiderstand lässt sich mittels einer Stellschraube von 0-5 Nm stufenlos einstellen.
Öffnungswinkel 225°.

Max Zugfestigkeit: 6000 N
Max Scherfestigkeit: 5000 N

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Temperaturbereich:von -20 °C bis +80 °CZubehör:Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.Zeichnungshinweis:
Form A: Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762
Form B: Befestigung durch Gewindebolzen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1196 Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion 175 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion

Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADZub.PreisBestellen
K1196.55651A553865486,3184,589608070 22.66 CHF

Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADZub.PreisBestellen
K1196.556511B55386548M6184,589608070 28.28 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33