Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder schließend
K1177_FS

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder schließend

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Spannfeder aus Edelstahl.

Ausführung:Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder:
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm

Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1177_B Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder schließend 120 kB
 Datenblatt K1177_FS Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder schließend 145 kB

Zeichnungen

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder schließend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1Material
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
AA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
K1177.4024010AFeder schließendStahl-40-240--41,5 37.77 CHF
K1177.4024011BFeder schließendStahl-4022,724060441,5 39.56 CHF
K1177.14024010AFeder schließendEdelstahl A2-40-240--41,5 53.00 CHF
K1177.14024011BFeder schließendEdelstahl A2-4022,724060441,5 57.49 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33