Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Rastelemente werden verwendet, um zwei Bauteile in beliebigen Winkelpositionen formschlüssig miteinander zu verbinden. Die innenverzahnten Rastelemente (Form A-D) sind mit den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H), je nach Anwendungsfall und Montagemöglichkeit, beliebig miteinander kombinierbar. Die Druckfeder unterstützt ein schnelles Umsetzen auf eine neue Winkelposition. Werkstoff:Rastelement Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.
Feder Edelstahl 1.4310.
Zylinderschrauben Stahl oder Edelstahl A 2.
Ausführung:Rastelement Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Feder blank.
Zylinderschrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8, geschwärzt oder Edelstahl A2-70, blank.
Bestellhinweis:Bei den innenverzahnten Rastelementen der Form A und B sind je 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant M3x8 bzw. M5x10 im Lieferumfang enthalten.
Bei den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H) ist je eine Druckfeder aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
Hinweis:Zur Befestigung von Rastelementen der Form A oder B sind Zylinderschrauben nach DIN 7984 mit Innensechskant, niedriger Kopf zu verwenden.Funktionen:Die Rastelemente verwendet man zur rotatorischen Verstellung von Bauteilen. Die Befestigungsmöglichkeiten können anwendungsbezogen zusammengestellt werden.Zubehör:Zylinderschrauben DIN 912/DIN EN ISO 4762
Zylinderschraube DIN 6912
Zeichnungshinweis:
Form A: Innenverzahnt, zentrische Gewindebohrung, 2 Senkbohrungen für Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf, 2 Passbohrungen
Form B: Innenverzahnt, zentrische Durchgangsbohrung, 2 Senkbohrungen für Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf, 2 Passbohrungen
Form C: Innenverzahnt, zentrische Gewindebohrung, 2 Gewindebohrungen zur Befestigung, 2 Passbohrungen
Form D: Innenverzahnt, zentrische Durchgangsbohrung, 2 Gewindebohrungen zur Befestigung, 2 Passbohrungen
Form E: Außenverzahnt, zentrische Gewindebohrung, 2 Senkbohrungen für Zylinderschrauben, 2 Passbohrungen
Form F: Außenverzahnt, zentrische Durchgangsbohrung, 2 Senkbohrungen für Zylinderschrauben, 2 Passbohrungen
Form G: Außenverzahnt, zentrische Gewindebohrung, 2 Gewindebohrungen, 2 Passbohrungen
Form H: Außenverzahnt, zentrische Durchgangsbohrung, 2 Gewindebohrungen, 2 Passbohrungen

1) ausgerastet
2) eingerastet
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1446 Rastelemente Stahl oder Edelstahl 629 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rastelemente Stahl oder Edelstahl

Rastelemente, Form A mit Innenverzahnung

mehr Info

Zeichnungen

Rastelemente, Form A mit Innenverzahnung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
B2B3D1D2D3=
Zylinderschraube
DIN 7984
D4H

Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1446.12338AStahl1212M43H8M32313,538 12.48 CHF
K1446.13346AStahl1818M65H8M53319,546 14.87 CHF
K1446.112338AEdelstahl1212M43H8M32313,538 16.56 CHF
K1446.113346AEdelstahl1818M65H8M53319,546 19.52 CHF

Rastelemente, Form B mit Innenverzahnung

mehr Info

Zeichnungen

Rastelemente, Form B mit Innenverzahnung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
B2B3Bohrungs-Ø
D1
D2D3=
Zylinderschraube
DIN 7984
D4H

Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1446.22338BStahl12124,23H8M32313,538 12.48 CHF
K1446.23346BStahl18186,25H8M53319,546 14.87 CHF
K1446.122338BEdelstahl12124,23H8M32313,538 16.56 CHF
K1446.123346BEdelstahl18186,25H8M53319,546 19.52 CHF

Rastelemente, Form C mit Innenverzahnung

mehr Info

Zeichnungen

Rastelemente, Form C mit Innenverzahnung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
B2B3D1D2D3D4H

Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1446.32338CStahl1212M43H8M32313,538 12.83 CHF
K1446.33346CStahl1818M65H8M53319,546 15.32 CHF
K1446.132338CEdelstahl1212M43H8M32313,538 17.01 CHF
K1446.133346CEdelstahl1818M65H8M53319,546 20.06 CHF

Rastelemente, Form D mit Innenverzahnung

mehr Info

Zeichnungen

Rastelemente, Form D mit Innenverzahnung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
B2B3Bohrungs-Ø
D1
D2D3D4H

Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1446.42338DStahl12124,23H8M32313,538 12.83 CHF
K1446.43346DStahl18186,25H8M53319,546 15.32 CHF
K1446.142338DEdelstahl12124,23H8M32313,538 17.01 CHF
K1446.143346DEdelstahl18186,25H8M53319,546 20.06 CHF

Rastelemente, Form E mit Aussenverzahnung

mehr Info

Zeichnungen

Rastelemente, Form E mit Aussenverzahnung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
B2B3D1D2D3D4H

Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1446.52338EStahl1212M43H83,2239,538 12.48 CHF
K1446.53346EStahl1818M65H85,3331346 14.87 CHF
K1446.152338EEdelstahl1212M43H83,2239,538 16.56 CHF
K1446.153346EEdelstahl1818M65H85,3331346 19.52 CHF

Rastelemente, Form F mit Aussenverzahnung

mehr Info

Zeichnungen

Rastelemente, Form F mit Aussenverzahnung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
B2B3Bohrungs-Ø
D1
D2D3D4H

Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1446.62338FStahl12124,23H83,2239,538 12.48 CHF
K1446.63346FStahl18186,25H85,3331346 14.87 CHF
K1446.162338FEdelstahl12124,23H83,2239,538 16.56 CHF
K1446.163346FEdelstahl18186,25H85,3331346 19.52 CHF

Rastelemente, Form G mit Aussenverzahnung

mehr Info

Zeichnungen

Rastelemente, Form G mit Aussenverzahnung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
B2B3D1D2D3D4H

Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1446.72338GStahl1212M43H8M3239,538 12.48 CHF
K1446.73346GStahl1818M65H8M5331346 14.87 CHF
K1446.172338GEdelstahl1212M43H8M3239,538 16.56 CHF
K1446.173346GEdelstahl1818M65H8M5331346 19.52 CHF

Rastelemente, Form H mit Aussenverzahnung

mehr Info

Zeichnungen

Rastelemente, Form H mit Aussenverzahnung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
B2B3Bohrungs-Ø
D1
D2D3D4H

Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1446.82338HStahl12124,23H8M3239,538 12.48 CHF
K1446.83346HStahl18186,25H8M5331346 14.87 CHF
K1446.182338HEdelstahl12124,23H8M3239,538 16.56 CHF
K1446.183346HEdelstahl18186,25H8M5331346 19.52 CHF