Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form B
K0551_B

Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Messing.
Magnetkern SmCo.
Hinweis:Glatte Ausführung, geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. SmCo-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. SmCo-Greifmagnete eignen sich besonders zum unmittelbaren Einsatz bei Punktschweißmaschinen, da keine Entmagnetisierung eintritt.Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0551_B Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form B 174 kB

Zeichnungen

Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1HTHaftkraft
N
Abstand zu
Eisenwandungen/mm
CADZub.PreisBestellen
K0551.02B6M320581,5 6.52 CHF
K0551.04B8M3205221,5 7.36 CHF
K0551.06B10M4207402 8.84 CHF
K0551.08B13M4207602,5 11.28 CHF
K0551.10B16M42581253 15.43 CHF
K0551.12B20M62562504 22.35 CHF
K0551.14B25M63584005 46.58 CHF
K0551.16B32M64066006 83.98 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie