Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen
K0758

Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:Skalenfläche geschliffen und schwarz eloxiert.Hinweis:Maßstäbe aus Aluminium in starrer, massiver Ausführung. Querschnitt 30 x 6 mm.

Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung.
Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage:– Nullpunkt rechts oder mittig
– Skalierung oben oder beidseitig
– andere Längen
Zeichnungshinweis:
1) Senkung nach DIN 74-B f 5
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0758 Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen 191 kB

Zeichnungen

Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBefestigungsartAusführung 1NullpunktTeilungSkalierungBHLL1CADZub.PreisBestellen
K0758.000010X0500selbstklebendhorizontallinks1 mmunten306500500 32.12 CHF
K0758.000010X1000selbstklebendhorizontallinks1 mmunten30610001000 65.34 CHF
K0758.100010X0500Befestigungsbohrungenhorizontallinks1 mmunten306500510 34.13 CHF
K0758.100010X1000Befestigungsbohrungenhorizontallinks1 mmunten30610001010 72.01 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33