Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Dosenlibellen in Kunststoff-Fassung
K1153

Dosenlibellen in Kunststoff-Fassung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Fassung PMMA.
Dosenlibellenkörper Acrylglas.
Ausführung:schwarz.Hinweis:Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Die Dosenlibellen können mit Hilfe der drei Befestigungsbohrungen montiert werden.
- auf abgeschliffener Bodenfläche justiert
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Temperaturbereich:-35 °C bis +55 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1153 Dosenlibellen in Kunststoff-Fassung 254 kB

Zeichnungen

Dosenlibellen in Kunststoff-Fassung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3D4HH1EmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
K1153.17105326171121,52,310353' 4.16 CHF
K1153.201140302014252,311340' 4.16 CHF
K1153.241153362418,5293,211353' 4.32 CHF