- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0112Spannhebel mit Sicherheitsfunktion Außengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung:kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.Betätigungsweise:Um Spannhebel mit Sicherheitsfunktion betätigen zu können, müssen diese am Griff so weit eingedrückt werden, bis die Verzahnung vollständig eingerastet ist. Nunmehr kann gespannt oder gelöst werden. Durch Federdruck wird die Verriegelung sofort wieder freigegeben, so dass die Sicherheitsfunktion erneut vorhanden ist. (Griff läßt sich ohne Kraftaufwand drehen).Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.Zeichnungshinweis:1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | X | L | A=Grifflänge | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0112.1108X20 | M8 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.15 CHF | | K0112.1108X25 | M8 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.15 CHF | | K0112.1108X30 | M8 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.15 CHF | | K0112.1108X40 | M8 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.73 CHF | | K0112.1108X50 | M8 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.73 CHF | | K0112.1108X60 | M8 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.73 CHF | | K0112.1110X20 | M10 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.15 CHF | | K0112.1110X25 | M10 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.15 CHF | | K0112.1110X30 | M10 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.15 CHF | | K0112.1110X40 | M10 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.73 CHF | | K0112.1110X50 | M10 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.73 CHF | | K0112.1110X60 | M10 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.73 CHF | | K0112.1112X20 | M12 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.15 CHF | | K0112.1112X25 | M12 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.15 CHF | | K0112.1112X30 | M12 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.15 CHF | | K0112.1112X40 | M12 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.73 CHF | | K0112.1112X50 | M12 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.73 CHF | | K0112.1112X60 | M12 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 16.73 CHF | | K0112.1212X20 | M12 | 20 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 19.86 CHF | | K0112.1212X25 | M12 | 25 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 19.86 CHF | | K0112.1212X30 | M12 | 30 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 19.86 CHF | | K0112.1212X40 | M12 | 40 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 20.47 CHF | | K0112.1212X50 | M12 | 50 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 20.47 CHF | | K0112.1212X60 | M12 | 60 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 20.47 CHF | | K0112.1312X25 | M12 | 25 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 23.80 CHF | | K0112.1312X30 | M12 | 30 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 23.80 CHF | | K0112.1312X40 | M12 | 40 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 24.51 CHF | | K0112.1312X50 | M12 | 50 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 24.51 CHF | | K0112.1312X60 | M12 | 60 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 24.51 CHF | | K0112.1316X25 | M16 | 25 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 23.80 CHF | | K0112.1316X30 | M16 | 30 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 23.80 CHF | | K0112.1316X40 | M16 | 40 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 24.51 CHF | | K0112.1316X50 | M16 | 50 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 24.51 CHF | | K0112.1316X60 | M16 | 60 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 24.51 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|