Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhebel flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.
Die Ausführung mit Innenstern ist so ausgebildet, dass ein Umsetzen um jeweils 45° möglich ist.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0177 Spannhebel flach 169 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel flach

Spannhebel flach mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel flach mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBefestigungsartXA=GrifflängeA1D

D1D2HH1H2CADZub.PreisBestellen
K0177.206InnengewindeM675152582014228,5 13.19 CHF
K0177.208InnengewindeM875152582014228,5 13.19 CHF
K0177.210InnengewindeM1075152582014228,5 13.19 CHF
K0177.212InnengewindeM1210015331025172710 15.61 CHF
K0177.216InnengewindeM1610015331025172710 15.61 CHF
K0177.220InnengewindeM2012815411230203611,5 19.82 CHF
K0177.224InnengewindeM2412815411230203611,5 19.82 CHF

Spannhebel flach mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel flach mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBefestigungsartXA=GrifflängeA1D

D1D2HH1H2CADZub.PreisBestellen
K0177.106Passbohrung675152582014228,5 14.50 CHF
K0177.108Passbohrung875152582014228,5 14.50 CHF
K0177.110Passbohrung1075152582014228,5 14.50 CHF
K0177.112Passbohrung1210015331025172710 17.18 CHF
K0177.116Passbohrung1610015331025172710 17.18 CHF
K0177.120Passbohrung2012815411230203611,5 21.88 CHF
K0177.124Passbohrung2412815411230203611,5 21.88 CHF

Spannhebel flach mit Innenstern

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel flach mit Innenstern

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBefestigungsartSWA=GrifflängeA1DD1

D2HH1H2CADZub.PreisBestellen
K0177.305Innenstern5,575152582014228,5 25.77 CHF
K0177.307Innenstern775152582014228,5 25.77 CHF
K0177.309Innenstern910015331025172710 27.81 CHF
K0177.311Innenstern1110015331025172710 27.81 CHF
K0177.314Innenstern1412815411230203611,5 32.62 CHF
K0177.319Innenstern1912815411230203611,5 32.62 CHF