- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0129Spannhebel flach Edelstahl mit Außengewinde |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung:Stahlteile blank.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.Zeichnungshinweis:1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Spannhebel flach Edelstahl mit Außengewinde, 0 Grad |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | X | A=Grifflänge | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | Zähnezahl | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0129.1081X30 | 0° | M8 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 26 | 30 | | | 27.42 CHF | | K0129.1081X40 | 0° | M8 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 26 | 40 | | | 28.80 CHF | | K0129.1081X50 | 0° | M8 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 26 | 50 | | | 28.80 CHF | | K0129.2101X30 | 0° | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 30 | | | 33.80 CHF | | K0129.2101X40 | 0° | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 40 | | | 35.70 CHF | | K0129.2101X50 | 0° | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 50 | | | 35.70 CHF | | K0129.2101X60 | 0° | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 60 | | | 35.70 CHF | | K0129.2121X30 | 0° | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 30 | | | 33.80 CHF | | K0129.2121X40 | 0° | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 40 | | | 35.70 CHF | | K0129.2121X50 | 0° | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 50 | | | 35.70 CHF | | K0129.2121X60 | 0° | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | 60 | | | 35.70 CHF | | K0129.3161X40 | 0° | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 36 | 40 | | | 42.44 CHF | | K0129.3161X50 | 0° | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 36 | 50 | | | 42.44 CHF | | K0129.3161X60 | 0° | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 36 | 60 | | | 42.44 CHF | |
|
Spannhebel flach Edelstahl mit Außengewinde, 15 Grad |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | X | A=Grifflänge | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Zähnezahl | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0129.1082X30 | 15° | M8 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | 30 | | | 28.78 CHF | | K0129.1082X40 | 15° | M8 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | 40 | | | 30.15 CHF | | K0129.1082X50 | 15° | M8 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | 50 | | | 30.15 CHF | | K0129.2102X30 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 30 | | | 35.16 CHF | | K0129.2102X40 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 40 | | | 37.05 CHF | | K0129.2102X50 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 50 | | | 37.05 CHF | | K0129.2102X60 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 60 | | | 37.05 CHF | | K0129.2122X30 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 30 | | | 35.16 CHF | | K0129.2122X40 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 40 | | | 37.05 CHF | | K0129.2122X50 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 50 | | | 37.05 CHF | | K0129.2122X60 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 60 | | | 37.05 CHF | | K0129.3162X40 | 15° | M16 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | 40 | | | 43.79 CHF | | K0129.3162X50 | 15° | M16 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | 50 | | | 43.79 CHF | | K0129.3162X60 | 15° | M16 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | 60 | | | 43.79 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|