Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
K0123

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile blank.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0123 Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl 351 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
GrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0123.00427X10rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771610 7.28 CHF
K0123.0042X10reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771610 7.28 CHF
K0123.0043X10silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771610 7.28 CHF
K0123.00427X15rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771615 7.28 CHF
K0123.0042X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771615 7.28 CHF
K0123.0043X15silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771615 7.28 CHF
K0123.00427X20rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771620 7.28 CHF
K0123.0042X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771620 7.28 CHF
K0123.0043X20silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771620 7.28 CHF
K0123.00427X25rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771625 7.28 CHF
K0123.0042X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771625 7.28 CHF
K0123.0043X25silber-metallickunststoffbeschichtet0M410131424,5414,53033303771625 7.28 CHF
K0123.00527X10rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771610 7.28 CHF
K0123.0052X10reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771610 7.28 CHF
K0123.0053X10silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771610 7.28 CHF
K0123.00527X15rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771615 7.28 CHF
K0123.0052X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771615 7.28 CHF
K0123.0053X15silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771615 7.28 CHF
K0123.00527X20rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771620 7.28 CHF
K0123.0052X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771620 7.28 CHF
K0123.0053X20silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771620 7.28 CHF
K0123.00527X25rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771625 7.28 CHF
K0123.0052X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771625 7.28 CHF
K0123.0053X25silber-metallickunststoffbeschichtet0M510131424,5414,53033303771625 7.28 CHF
K0123.10527X10rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771610 7.28 CHF
K0123.1052X10reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771610 7.28 CHF
K0123.1053X10silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771610 7.28 CHF
K0123.10527X15rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771615 7.28 CHF
K0123.1052X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771615 7.28 CHF
K0123.1053X15silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771615 7.28 CHF
K0123.10527X20rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771620 7.28 CHF
K0123.1052X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771620 7.28 CHF
K0123.1053X20silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771620 7.28 CHF
K0123.10527X25rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771625 7.28 CHF
K0123.1052X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771625 7.28 CHF
K0123.1053X25silber-metallickunststoffbeschichtet1M510131424,5414,53134404771625 7.28 CHF
K0123.10627X10rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771610 7.28 CHF
K0123.1062X10reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771610 7.28 CHF
K0123.1063X10silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771610 7.28 CHF
K0123.10627X15rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771615 7.28 CHF
K0123.1062X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771615 7.28 CHF
K0123.1063X15silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771615 7.28 CHF
K0123.10627X20rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771620 7.28 CHF
K0123.1062X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771620 7.28 CHF
K0123.1063X20silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771620 7.28 CHF
K0123.10627X25rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771625 7.28 CHF
K0123.1062X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771625 7.28 CHF
K0123.1063X25silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771625 7.28 CHF
K0123.10627X30rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771630 7.28 CHF
K0123.1062X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771630 7.28 CHF
K0123.1063X30silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771630 7.28 CHF
K0123.10627X40rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771640 7.88 CHF
K0123.1062X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771640 7.88 CHF
K0123.1063X40silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771640 7.88 CHF
K0123.10627X50rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771650 7.88 CHF
K0123.1062X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771650 7.88 CHF
K0123.1063X50silber-metallickunststoffbeschichtet1M610131424,5414,53134404771650 7.88 CHF
K0123.20627X15rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9.05 CHF
K0123.2062X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9.05 CHF
K0123.2063X15silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9.05 CHF
K0123.20627X20rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.2062X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.2063X20silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.20627X25rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.2062X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.2063X25silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.20627X30rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.2062X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.2063X30silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.20627X40rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.2062X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.2063X40silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.20627X50rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.2062X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.2063X50silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.20627X60rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.2062X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.2063X60silber-metallickunststoffbeschichtet2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.20827X15rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9.05 CHF
K0123.2082X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9.05 CHF
K0123.2083X15silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9.05 CHF
K0123.20827X20rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.2082X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.2083X20silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.20827X25rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.2082X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.2083X25silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.20827X30rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.2082X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.2083X30silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.20827X40rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.2082X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.2083X40silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.20827X50rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.2082X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.2083X50silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.20827X60rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.2082X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.2083X60silber-metallickunststoffbeschichtet2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.21027X20rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.2102X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.2103X20silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9.05 CHF
K0123.21027X25rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.2102X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.2103X25silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9.05 CHF
K0123.21027X30rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.2102X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.2103X30silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9.05 CHF
K0123.21027X40rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.2102X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.2103X40silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9.72 CHF
K0123.21027X50rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.2102X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.2103X50silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9.72 CHF
K0123.21027X60rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.2103X60silber-metallickunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.2102X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9.72 CHF
K0123.30827X20rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112220 10.38 CHF
K0123.3082X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112220 10.38 CHF
K0123.3083X20silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112220 10.38 CHF
K0123.30827X25rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112225 10.38 CHF
K0123.3082X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112225 10.38 CHF
K0123.3083X25silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112225 10.38 CHF
K0123.30827X30rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112230 10.38 CHF
K0123.3082X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112230 10.38 CHF
K0123.3083X30silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112230 10.38 CHF
K0123.30827X40rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112240 11.08 CHF
K0123.3082X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112240 11.08 CHF
K0123.3083X40silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112240 11.08 CHF
K0123.30827X50rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112250 11.08 CHF
K0123.3082X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112250 11.08 CHF
K0123.3083X50silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112250 11.08 CHF
K0123.30827X60rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112260 11.08 CHF
K0123.3082X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112260 11.08 CHF
K0123.3083X60silber-metallickunststoffbeschichtet3M816212237102454,558,58091112260 11.08 CHF
K0123.31027X20rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112220 10.38 CHF
K0123.3102X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112220 10.38 CHF
K0123.3103X20silber-metallickunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112220 10.38 CHF
K0123.31027X25rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112225 10.38 CHF
K0123.3102X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112225 10.38 CHF
K0123.3103X25silber-metallickunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112225 10.38 CHF
K0123.31027X30rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112230 10.38 CHF
K0123.3102X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112230 10.38 CHF
K0123.3103X30silber-metallickunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112230 10.38 CHF
K0123.31027X40rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112240 11.08 CHF
K0123.3102X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112240 11.08 CHF
K0123.3103X40silber-metallickunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112240 11.08 CHF
K0123.31027X50rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112250 11.08 CHF
K0123.3102X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112250 11.08 CHF
K0123.3103X50silber-metallickunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112250 11.08 CHF
K0123.31027X60rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112260 11.08 CHF
K0123.3102X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112260 11.08 CHF
K0123.3103X60silber-metallickunststoffbeschichtet3M1016212237102454,558,58091112260 11.08 CHF
K0123.41227X25rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132425 13.89 CHF
K0123.4122X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132425 13.89 CHF
K0123.4123X25silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132425 13.89 CHF
K0123.41227X30rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132430 13.89 CHF
K0123.4122X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132430 13.89 CHF
K0123.4123X30silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132430 13.89 CHF
K0123.41227X40rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132440 14.76 CHF
K0123.4122X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132440 14.76 CHF
K0123.4123X40silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132440 14.76 CHF
K0123.41227X50rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132450 14.76 CHF
K0123.4122X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132450 14.76 CHF
K0123.4123X50silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132450 14.76 CHF
K0123.41227X60rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132460 14.76 CHF
K0123.4122X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132460 14.76 CHF
K0123.4123X60silber-metallickunststoffbeschichtet4M12192727,54310276367,595109132460 14.76 CHF
K0123.51627X30rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet5M16233132491231,57377,5110126152630 17.64 CHF
K0123.5162X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M16233132491231,57377,5110126152630 17.64 CHF
K0123.5163X30silber-metallickunststoffbeschichtet5M16233132491231,57377,5110126152630 17.64 CHF
K0123.51627X40rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet5M16233132491231,57377,5110126152640 19.16 CHF
K0123.5162X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M16233132491231,57377,5110126152640 19.16 CHF
K0123.5163X40silber-metallickunststoffbeschichtet5M16233132491231,57377,5110126152640 19.16 CHF
K0123.51627X50rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet5M16233132491231,57377,5110126152650 19.16 CHF
K0123.5162X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M16233132491231,57377,5110126152650 19.16 CHF
K0123.5163X50silber-metallickunststoffbeschichtet5M16233132491231,57377,5110126152650 19.16 CHF
K0123.51627X60rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet5M16233132491231,57377,5110126152660 19.16 CHF
K0123.5162X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M16233132491231,57377,5110126152660 19.16 CHF
K0123.5163X60silber-metallickunststoffbeschichtet5M16233132491231,57377,5110126152660 19.16 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33