Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K0752

Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus 1.0401.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
rot RAL 3003 Feinstruktur.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0752 Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 218 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0752.10427rubinrot RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 7.72 CHF
K0752.10527rubinrot RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 7.72 CHF
K0752.10627rubinrot RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 7.72 CHF
K0752.20627rubinrot RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 10.42 CHF
K0752.20827rubinrot RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 10.42 CHF
K0752.30827rubinrot RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 12.47 CHF
K0752.31027rubinrot RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 12.47 CHF
K0752.41027rubinrot RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 16.07 CHF
K0752.41227rubinrot RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 16.07 CHF
K0752.51227rubinrot RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 25.34 CHF
K0752.51627rubinrot RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 25.34 CHF

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Beschreibung Klemmhebel mit Innengewinde:
Der verstellbare Griffhebel, besteht aus unlegiertem C15 Stahl (Festigkeitsklasse 5.8). Der Griff hält höheren Kräften beim Schließen und Öffnen problemlos stand, da er aus dem festen Material Stahl besteht. Der handliche Griff des Klemmhebels ist matt pulverbeschichtet und ist in den Farben rot und schwarz serienmäßig bestellbar. Die matte Beschichtung sorgt für eine gute Lichtabsorption ohne Glanzeffekte. Folgende Gewindeabmessungen sind ab Lager verfügbar und bequem online bestellbar:

- Klemmhebel M5
- Klemmhebel M6
- Klemmhebel M8
- Klemmhebel M10
- Klemmhebel M12
- Klemmhebel M16

Bedienung des Klemmhebels mit Außengewinde:
Das Außengewinde wird in ein Gegenstück mit entsprechendem Innengewinde eingeschraubt. Durch das Anheben des Griffhebels rastet dieser aus der Verzahnung aus und kann anschließend in die gewünschte Anzugsposition bewegt werden. Wird der Klemmhebel losgelassen, rastet dieser selbstständig wieder ein.

Einsatz des Klemmhebels mit Außengewinde:
Der Klemmhebel wird als Bedienteil vorwiegend in der Industrie an Maschinen oder industriellen Anlagen, aber auch in sämtlichen anderen Bereichen mit Klemmanwendung wie Veranstaltungstechnik, Beleuchtungstechnik, Logistiksystemen oder an Sportgeräten eingesetzt und verwendet.