Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K0122

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Schutzkappe Edelstahl, blank.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0122 Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 315 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeFarbe
Grundkörper
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0122.92062X152reinorange RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92062X202reinorange RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92062X252reinorange RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92062X302reinorange RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92062X352reinorange RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92062X402reinorange RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92062X452reinorange RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92062X502reinorange RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92062X552reinorange RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92062X602reinorange RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92082X152reinorange RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92082X202reinorange RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92082X252reinorange RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92082X302reinorange RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92082X352reinorange RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92082X402reinorange RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92082X452reinorange RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92082X502reinorange RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92082X552reinorange RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92082X602reinorange RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92102X152reinorange RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92102X202reinorange RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92102X252reinorange RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92102X302reinorange RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.23 CHF
K0122.92102X352reinorange RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92102X402reinorange RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92102X452reinorange RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92102X502reinorange RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92102X552reinorange RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.92102X602reinorange RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8.67 CHF
K0122.93082X153reinorange RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,522 9.13 CHF
K0122.93082X203reinorange RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 9.13 CHF
K0122.93082X253reinorange RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 9.13 CHF
K0122.93082X303reinorange RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 9.13 CHF
K0122.93082X353reinorange RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93082X403reinorange RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93082X453reinorange RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93082X503reinorange RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93082X553reinorange RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93082X603reinorange RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93102X153reinorange RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,522 9.13 CHF
K0122.93102X203reinorange RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 9.13 CHF
K0122.93102X253reinorange RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 9.13 CHF
K0122.93102X303reinorange RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 9.13 CHF
K0122.93102X353reinorange RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93102X403reinorange RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93102X453reinorange RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93102X503reinorange RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93102X553reinorange RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
K0122.93102X603reinorange RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 9.64 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33