Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
K0123

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet
Stahlteile blank.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0123 Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl 208 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeFarbe
Grundkörper
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0123.92062X152reinorange RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92062X202reinorange RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92062X252reinorange RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92062X302reinorange RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92062X402reinorange RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.92062X502reinorange RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.92062X602reinorange RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.92082X152reinorange RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92082X202reinorange RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92082X252reinorange RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92082X302reinorange RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92082X402reinorange RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.92082X502reinorange RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.92082X602reinorange RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.92102X202reinorange RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92102X252reinorange RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92102X302reinorange RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 10.85 CHF
K0123.92102X402reinorange RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.92102X502reinorange RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.92102X602reinorange RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11.53 CHF
K0123.93082X203reinorange RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 12.44 CHF
K0123.93082X253reinorange RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 12.44 CHF
K0123.93082X303reinorange RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 12.44 CHF
K0123.93082X403reinorange RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 13.12 CHF
K0123.93082X503reinorange RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 13.12 CHF
K0123.93082X603reinorange RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 13.12 CHF
K0123.93102X203reinorange RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 12.44 CHF
K0123.93102X253reinorange RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 12.44 CHF
K0123.93102X303reinorange RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 12.44 CHF
K0123.93102X403reinorange RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 13.12 CHF
K0123.93102X503reinorange RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 13.12 CHF
K0123.93102X603reinorange RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 13.12 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33