Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
K0117

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Edelstahlteile blank.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, silber metallic.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0117 Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl 212 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Größe
 
XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Zähne-
zahl
CADZub.PreisBestellen
K0117.1041schwarz seidenmatt1M4910131410,524,541532,535,5394616 7.70 CHF
K0117.1051schwarz seidenmatt1M5910131410,524,541532,535,5394616 7.70 CHF
K0117.1061schwarz seidenmatt1M6910131410,524,541532,535,5394616 7.70 CHF
K0117.2061schwarz seidenmatt2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 9.57 CHF
K0117.2081schwarz seidenmatt2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 9.57 CHF
K0117.3081schwarz seidenmatt3M8141621221737102357,561,5799022 10.84 CHF
K0117.3101schwarz seidenmatt3M10141621221737102357,561,5799022 10.84 CHF
K0117.4101schwarz seidenmatt4M10171925261942,5102667729510824 14.08 CHF
K0117.4121schwarz seidenmatt4M12171925261942,5102667729510824 14.08 CHF
K0117.5121schwarz seidenmatt5M122323303122491232798411012626 17.47 CHF
K0117.5161schwarz seidenmatt5M162323303122491232798411012626 17.47 CHF
K0117.1043silber-metallic1M4910131410,524,541532,535,5394616 7.70 CHF
K0117.1053silber-metallic1M5910131410,524,541532,535,5394616 7.70 CHF
K0117.1063silber-metallic1M6910131410,524,541532,535,5394616 7.70 CHF
K0117.2063silber-metallic2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 9.57 CHF
K0117.2083silber-metallic2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 9.57 CHF
K0117.3083silber-metallic3M8141621221737102357,561,5799022 10.84 CHF
K0117.3103silber-metallic3M10141621221737102357,561,5799022 10.84 CHF
K0117.4103silber-metallic4M10171925261942,5102667729510824 14.08 CHF
K0117.4123silber-metallic4M12171925261942,5102667729510824 14.08 CHF
K0117.5123silber-metallic5M122323303122491232798411012626 17.47 CHF
K0117.5163silber-metallic5M162323303122491232798411012626 17.47 CHF