Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckstück, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K0780

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckstück,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen aus Messing, Stahl oder POM.
Kugel aus Stahl.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Klemmhebelfarben und Druckbolzenvarianten sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
Form A: Druckbolzen Messing
Form B: Druckbolzen POM
Form C: mit Kugel
Form D: mit Kugel abgeflacht
Form E: mit Spitze
Form F: mit Ansatzkuppe
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0780 Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckstück, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 286 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckstück, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus Messing, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus Messing, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0780.11051X20ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51620 5.61 CHF
K0780.11051X30ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51630 5.61 CHF
K0780.11051X40ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51640 6.11 CHF
K0780.11051X50ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51650 6.11 CHF
K0780.11061X20ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51620 5.61 CHF
K0780.11061X30ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51630 5.61 CHF
K0780.11061X40ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51640 6.11 CHF
K0780.11061X50ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51650 6.11 CHF
K0780.12061X20ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 6.39 CHF
K0780.12061X30ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 6.39 CHF
K0780.12061X40ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 6.90 CHF
K0780.12061X50ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 6.90 CHF
K0780.12061X60ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 6.90 CHF
K0780.12081X20ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 6.39 CHF
K0780.12081X30ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 6.39 CHF
K0780.12081X40ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 6.90 CHF
K0780.12081X50ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 6.90 CHF
K0780.12081X60ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 6.90 CHF
K0780.12101X20ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 6.39 CHF
K0780.12101X30ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 6.39 CHF
K0780.12101X40ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 6.90 CHF
K0780.12101X50ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 6.90 CHF
K0780.12101X60ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 6.90 CHF

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus POM, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus POM, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0780.21051X20BBolzen aus POM1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 5.61 CHF
K0780.21051X30BBolzen aus POM1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 5.61 CHF
K0780.21051X40BBolzen aus POM1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 6.11 CHF
K0780.21051X50BBolzen aus POM1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 6.11 CHF
K0780.21061X20BBolzen aus POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 5.61 CHF
K0780.21061X30BBolzen aus POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 5.61 CHF
K0780.21061X40BBolzen aus POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 6.11 CHF
K0780.21061X50BBolzen aus POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 6.11 CHF
K0780.22061X20BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 6.39 CHF
K0780.22061X30BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 6.39 CHF
K0780.22061X40BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 6.90 CHF
K0780.22061X50BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 6.90 CHF
K0780.22061X60BBolzen aus POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 6.90 CHF
K0780.22081X20BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 6.39 CHF
K0780.22081X30BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 6.39 CHF
K0780.22081X40BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 6.90 CHF
K0780.22081X50BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 6.90 CHF
K0780.22081X60BBolzen aus POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 6.90 CHF
K0780.22101X20BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 6.39 CHF
K0780.22101X30BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 6.39 CHF
K0780.22101X40BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 6.90 CHF
K0780.22101X50BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 6.90 CHF
K0780.22101X60BBolzen aus POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 6.90 CHF

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2Kugel-ØHH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0780.31051X20CKugel aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51619,5 6.16 CHF
K0780.31051X30CKugel aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51629,5 6.16 CHF
K0780.31051X40CKugel aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51639,5 6.73 CHF
K0780.31051X50CKugel aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51649,5 6.73 CHF
K0780.31061X20CKugel aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51619,3 6.16 CHF
K0780.31061X30CKugel aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51629,3 6.16 CHF
K0780.31061X40CKugel aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51639,3 6.73 CHF
K0780.31061X50CKugel aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51649,3 6.73 CHF
K0780.32061X20CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52019,3 7.03 CHF
K0780.32061X30CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52029,3 7.03 CHF
K0780.32061X40CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52039,3 7.57 CHF
K0780.32061X50CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52049,3 7.57 CHF
K0780.32061X60CKugel aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52059,3 7.57 CHF
K0780.32081X20CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52019,2 7.03 CHF
K0780.32081X30CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52029,2 7.03 CHF
K0780.32081X40CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52039,2 7.57 CHF
K0780.32081X50CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52049,2 7.57 CHF
K0780.32081X60CKugel aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52059,2 7.57 CHF
K0780.32101X20CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52019,7 7.03 CHF
K0780.32101X30CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52029,7 7.03 CHF
K0780.32101X40CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52039,7 7.57 CHF
K0780.32101X50CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52049,7 7.57 CHF
K0780.32101X60CKugel aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52059,7 7.57 CHF

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel abgeflacht, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Kugel abgeflacht, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3Kugel-ØHH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0780.41051X20DKugel aus Stahl1M5101314,52324,54153033,540477,51619,1 6.44 CHF
K0780.41051X30DKugel aus Stahl1M5101314,52324,54153033,540477,51629,1 6.44 CHF
K0780.41051X40DKugel aus Stahl1M5101314,52324,54153033,540477,51639,1 7.03 CHF
K0780.41051X50DKugel aus Stahl1M5101314,52324,54153033,540477,51649,1 7.03 CHF
K0780.41061X20DKugel aus Stahl1M6101314,53424,54153033,540477,51618,6 6.44 CHF
K0780.41061X30DKugel aus Stahl1M6101314,53424,54153033,540477,51628,6 6.44 CHF
K0780.41061X40DKugel aus Stahl1M6101314,53424,54153033,540477,51638,6 7.03 CHF
K0780.41061X50DKugel aus Stahl1M6101314,53424,54153033,540477,51648,6 7.03 CHF
K0780.42061X20DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52018,6 7.36 CHF
K0780.42061X30DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52028,6 7.36 CHF
K0780.42061X40DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52038,6 7.92 CHF
K0780.42061X50DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52048,6 7.92 CHF
K0780.42061X60DKugel aus Stahl2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52058,6 7.92 CHF
K0780.42081X20DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52018,3 7.36 CHF
K0780.42081X30DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52028,3 7.36 CHF
K0780.42081X40DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52038,3 7.92 CHF
K0780.42081X50DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52048,3 7.92 CHF
K0780.42081X60DKugel aus Stahl2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52058,3 7.92 CHF
K0780.42101X20DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52018,3 7.36 CHF
K0780.42101X30DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52028,3 7.36 CHF
K0780.42101X40DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52038,3 7.92 CHF
K0780.42101X50DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52048,3 7.92 CHF
K0780.42101X60DKugel aus Stahl2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52058,3 7.92 CHF

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spitze, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spitze, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LL1CADZub.PreisBestellen
K0780.51051X20ESpitze aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,516200,5 6.73 CHF
K0780.51051X30ESpitze aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,516300,5 6.73 CHF
K0780.51051X40ESpitze aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,516400,5 7.34 CHF
K0780.51051X50ESpitze aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,516500,5 7.34 CHF
K0780.51061X20ESpitze aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,516200,8 6.73 CHF
K0780.51061X30ESpitze aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,516300,8 6.73 CHF
K0780.51061X40ESpitze aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,516400,8 7.34 CHF
K0780.51061X50ESpitze aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,516500,8 7.34 CHF
K0780.52061X20ESpitze aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520200,8 7.68 CHF
K0780.52061X30ESpitze aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520300,8 7.68 CHF
K0780.52061X40ESpitze aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520400,8 8.27 CHF
K0780.52061X50ESpitze aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520500,8 8.27 CHF
K0780.52061X60ESpitze aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520600,8 8.27 CHF
K0780.52081X20ESpitze aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520201 7.68 CHF
K0780.52081X30ESpitze aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520301 7.68 CHF
K0780.52081X40ESpitze aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520401 8.27 CHF
K0780.52081X50ESpitze aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520501 8.27 CHF
K0780.52081X60ESpitze aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520601 8.27 CHF
K0780.52101X20ESpitze aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520201,5 7.68 CHF
K0780.52101X30ESpitze aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520301,5 7.68 CHF
K0780.52101X40ESpitze aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520401,5 8.27 CHF
K0780.52101X50ESpitze aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520501,5 8.27 CHF
K0780.52101X60ESpitze aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520601,5 8.27 CHF

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Ansatzkuppe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Ansatzkuppe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0780.61051X20FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 6.73 CHF
K0780.61051X30FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 6.73 CHF
K0780.61051X40FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 7.34 CHF
K0780.61051X50FAnsatzkuppe aus Stahl1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 7.34 CHF
K0780.61061X20FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 6.73 CHF
K0780.61061X30FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 6.73 CHF
K0780.61061X40FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 7.34 CHF
K0780.61061X50FAnsatzkuppe aus Stahl1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 7.34 CHF
K0780.62061X20FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 7.68 CHF
K0780.62061X30FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 7.68 CHF
K0780.62061X40FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 8.27 CHF
K0780.62061X50FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 8.27 CHF
K0780.62061X60FAnsatzkuppe aus Stahl2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 8.27 CHF
K0780.62081X20FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 7.68 CHF
K0780.62081X30FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 7.68 CHF
K0780.62081X40FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 8.27 CHF
K0780.62081X50FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 8.27 CHF
K0780.62081X60FAnsatzkuppe aus Stahl2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 8.27 CHF
K0780.62101X20FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 7.68 CHF
K0780.62101X30FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 7.68 CHF
K0780.62101X40FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 8.27 CHF
K0780.62101X50FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 8.27 CHF
K0780.62101X60FAnsatzkuppe aus Stahl2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 8.27 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33