Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
K0738

Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Außengewinde, Gewindeeinsatz...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Edelstahlteile blank.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0738 Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl 196 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
GrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0738.2062X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9.82 CHF
K0738.2062X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9.82 CHF
K0738.2062X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9.82 CHF
K0738.2062X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9.82 CHF
K0738.2062X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10.57 CHF
K0738.2062X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10.57 CHF
K0738.2062X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10.57 CHF
K0738.2082X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9.82 CHF
K0738.2082X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9.82 CHF
K0738.2082X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9.82 CHF
K0738.2082X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9.82 CHF
K0738.2082X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10.57 CHF
K0738.2082X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10.57 CHF
K0738.2082X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10.57 CHF
K0738.2102X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9.82 CHF
K0738.2102X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9.82 CHF
K0738.2102X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9.82 CHF
K0738.2102X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10.57 CHF
K0738.2102X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10.57 CHF
K0738.2102X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10.57 CHF
K0738.3082X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M81621,222371023,83842809111,72220 11.28 CHF
K0738.3082X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M81621,222371023,83842809111,72225 11.28 CHF
K0738.3082X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M81621,222371023,83842809111,72230 11.28 CHF
K0738.3082X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M81621,222371023,83842809111,72240 12.03 CHF
K0738.3082X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M81621,222371023,83842809111,72250 12.03 CHF
K0738.3082X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M81621,222371023,83842809111,72260 12.03 CHF
K0738.3102X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M101621,222371023,83842809111,72220 11.28 CHF
K0738.3102X25reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M101621,222371023,83842809111,72225 11.28 CHF
K0738.3102X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M101621,222371023,83842809111,72230 11.28 CHF
K0738.3102X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M101621,222371023,83842809111,72240 12.03 CHF
K0738.3102X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M101621,222371023,83842809111,72250 12.03 CHF
K0738.3102X60reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M101621,222371023,83842809111,72260 12.03 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33